Uno stato deserto: raffreddamento ad acqua in condizioni estreme.

Esigenze applicative

Gestione termica degli armadi elettrici senza ulteriore riscaldamento dell’aria ambiente circostante. Elevata disponibilità del sistema in condizioni di temperatura e umidità dell’aria gravose.

La soluzione Pfannenberg.

La soluzione è orientata sulle necessità del sistema e si basa sul raffreddamento ad acqua. Gli scambiatori di calore aria/acqua resistenti alle alte temperature funzionano in modo indipendente rispetto alla qualità dell’aria presente in loco e non generano calore dovuto a scarichi. Un design perfettamente adeguato all’applicazione combina tre scambiatori di calore aria/acqua e un chiller per creare una soluzione di sistema ottimale.

Soluzione di sistema che si distingue per:

  • Scambiatore di calore aria/acqua εCOOL che non richiede manutenzione, modello PWS 6502 e PWS 6102 (da +1 °C a +70 °C, sistema di protezione fino a IP 65).
  • Chiller modello EB 65 WT con opzione di collocazione all’aperto (da –20 °C a +40 °C, sistema di protezione IP 54). Massima sicurezza, economicità ed efficienza energetica.
  • Affidabilità e stabilità a lungo termine ottimali (massimo MTTF*).
  • Facilità di manutenzione ineguagliabile (minimo MTTR**).

*MTTF: Mean Time To Failure (tempo medio tra due guasti).
**MTTR: Mean Time To Repair (tempo medio tra due manutenzioni).

Implementazione.

Come caratteristica specifica per la soddisfazione dei requisiti è stato scelto un chiller adatto per installazioni esterne. Collocato all’esterno della lavanderia, alimenta gli scambiatori di calore aria/acqua all’interno e aumenta notevolmente la disponibilità degli impianti, grazie a una temperatura di mandata costante.