Case Study
LINDEN COMANSA – Signalgeräte für Turmdrehkrane auf Offshore-Bohrinseln.
Beste Leistung unter extremen Bedingungen.
Die Anwendung
Während eine Ölplattform eine feste Installation für die Produktion von Öl/Gas ist, ist ein Rig eine bewegliche Installation für Bohrlöcher, aus denen (hoffentlich) Öl / Gas gewonnen werden kann. Auf einer Plattform ist sehr wenig Platz. Die Turmdrehkrane werden verwendet, um Lasten auf der Plattform horizontal als auch vertikal zu bewegen. Sie sind so konstruiert, dass sie auch unter härtesten Umgebungsbedingungen funktionieren. Dabei werden auch an die Ausrüstung der Krane mit akustischen und optischen Signalgebern höchste Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gestellt.
Bei diesem Projekt, einer Offshore Bohrplattform in der Nähe von Dubai, musste Comansa 17 Krane mit optischen Alarmen für die Warnung vor Luftfahrzeugen und Helikopterlandungen sowie mit akustischen Alarmen für Notfälle ausrüsten.

Der Kunde
Linden Comansa, 1962 in Spanien gegründet, ist ein multinationales Unternehmen und Branchenführer, dass sich auf Turmdrehkrane spezialisiert hat und diese weltweit vertreibt.
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bei Design, Herstellung und Lieferung von Kranen unterstützt Comansa den Bau von Kranen und genießt ein hohes Ansehen bei Kunden auf der ganzen Welt.
Comansa hat die umfangreichste Palette an Turmdrehkranen auf dem Markt und bietet eine große Auswahl an verschiedenen Modellen - mit optimaler Leistung für jede Art von Bauvorhaben: Wohngebäude, Gewerbe,
Infrastruktur, Industrie, Bergbau, Energie, Werften, u.v.m..
Die Lösung
Wegen der Notwendigkeit für hohe Zuverlässigkeit und in Hinblick auf die kritischen Umgebungsbedingungen (Outdoor) hat sich Comansa für die Signalgeber von Pfannenberg entschieden. Zum Einsatz kommen: Das Hindernisfeuer POL 32-M für die Flugzeugwarnung, die Blitzleuchten Quadro-LED-HI für Hubschrauberlandungen
und die robusten Schallgeber DS 10 für den Notfallalarm.
Comansa entschied sich für Pfannenberg aufgrund seiner qualitativ hochwertigen Produkte für extreme Bedingungen mit hoher Schutzklasse.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Robustheit und Zuverlässigkeit der Produkte und in einem langfristigen Vertrag für einen weltweiten Service.