| Dati | DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
| 400/460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
| Capacità refrigerante secondo EN 14511 | LA35/A35 | 1235 W | ||
| A35/A50 | 570 W | |||
| Temperatura ambiente | SC | 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | ||
| LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | |||
| Refrigerante | R513A, 360g | |||
| Grado di protezione secondo NEMA | 3R/4 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | ||
| 4/4X | ||||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.