Condizionatori a montaggio laterale o semi-incassato

  • DTI: Condizionatori semi-incassati montati sul lato o sulla porta dell’armadio elettrico. Il fissaggio brevettato consente un’installazione estremamente facile e rapida da parte di una sola persona in soli 3 minuti.
  • DTS: Condizionatori montati sul lato o sulla porta dell’armadio elettrico. Il loro uso è preferito quando le installazioni dell’armadio non consentono un montaggio semi-incassato o quando il montaggio semi-incassato pregiudicherebbe la distribuzione dell’aria raffreddata nell’armadio.
Risultati 2/2
Modello Capacità frigorifera Dimensioni (AxLxP) Tensione nominale cURus EAC CE UKCA
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 230 V
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 230 V
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
disponibile in preparazione opzionale