Quadro LED-HI

Luci a LED

Luce LED da 75 cd estremamente luminosa con alto effetto segnaletico, luminosità regolabile

  • progettata per requisiti severi in condizioni industriali
  • adatta per l’uso al chiuso e all’aperto
  • molto resistente ad urti e vibrazioni
  • modalità operativa selezionabile internamente ed esternamente (DC) come standard
  • 3 diverse opzioni di segnale selezionabili:
    • luce continua
    • luce intermittente
    • luce flash
  • dispositivi da 24 V DC con modulo soft-start di serie
  • economici e versatili; alimentazione ad ampio spettro di serie, applicabile anche per alta tensione DC (90–253 V DC)
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

corpo antiurto

temperatura di esercizio

connettore (opzione)

Conformità EurAsian

garanzia

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciQuadro LED-HI
Tensione nominale115/230 V AC/DC24/48 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz–
Ambito di funzionamento90–253 V11–60 V
Corrente nominale assorbita45 mA @ 230 V AC165 mA @ 24 V DC

Calotta disponibile nei seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda del prodotto

  • inglese
pdf 830 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 310 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 190 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 190 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 1,3 MB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineQuadro LED-HI
Colore calottaTensione nominale115/230 V CA/CC24 / 48 V CC
gialloCodice articolo2110864300021108633000
arancioneCodice articolo2110864400021108634000
rossoCodice articolo2110864500021108635000

Benefici del prodotto

  1. 1

    Tecnologia LED avanzata

    Intensità regolabile dall’utente, fino a 75 cd (LED-Hi) e possibilità di scegliere tra diverse modalità di segnalazione:

    • luce continua.
    • luce intermittente.
    • luce flash.

  2. 2

    Gamma di temperatura da -40 °C a +55 °C

    Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.

  3. 3

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67 e IK08

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  4. 4

    Regolazione del picco di corrente

    Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.

  5. 5

    Guarnizione sagomata

    Resta a posto e non va persa.

  6. 6

    Contatti elettrici ridondanti

    Consentono un cablaggio semplice e il collegamento in serie per installazioni a più unità.

  7. 7

    Modalità operativa selezionabile esternamente (LED-HI CC)

    Consente di adeguare le modalità a luce continua, intermittente e lampeggiante ai requisiti di segnalazione.

  8. 8

    Schemi di cablaggio flessibili

    La presenza di diversi ingressi per cavi e condotti assicura un’installazione semplice in qualsiasi orientamento.

  9. 9

    Ampia gamma di alimentazioni disponibili

    11–60 V CC e 90–253 V CA e CC!).

  10. 10

    Alloggiamento con guarnizioni a tenuta positiva

    Il rischio di perdite viene eliminato poiché le viti di fissaggio della calotta sono posizionate all’esterno della guarnizione di tenuta.

  11. 11

    Con omologazione per aree pericolose (LED Flex-3G/3D)

    Con certificazione per l’utilizzo in zona Ex 2 (EN 60079-10) e zona Ex 22 (EN 61241-10).