Condizionatori NEMA

La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) è l’associazione dei produttori americani di attrezzature elettriche che definisce i principali standard di costruzione per gli Stati Uniti e il Canada. 

Pfannenberg offre i condizionatori NEMA per le seguenti applicazioni: Indoor (NEMA type 12), Outdoor (NEMA type 3R/4) e Outdoor / Wash-down (NEMA type 4/4X).

Risultati 7/7
Modello Capacità frigorifera Dimensioni (AxLxP) Protezione Tensione nominale cULus EAC CE UKCA
DTS 3031 306 W 393.7 x 177.8 x 191.4 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3031 VA NEMA 4/4X
DTS 3061 694 W 512 x 254 x 274 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3081 NEMA 4/4X
DTS 3161 1,24 kW 748 x 395 x 237 mm NEMA 3R/4 115 V / 230 V / 400/460 V 2~
DTS 3181 NEMA 4/4X
DTS 3261 1,9 kW 1209 x 395 x 326 mm NEMA 3R/4 230 V / 400 V 3~
DTS 3281 NEMA 4/4X
DTS 3265 3,32 kW 1347 x 406 x 301 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3285 NEMA 4/4X
DTS 3461C 5,8 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3481C NEMA 4/4X
DTS 3661C 7,2 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3681C NEMA 4/4X
disponibile in preparazione opzionale