Filterfan 4.0 – product overview.

Pfannenberg Filterfans PF 11.000 – PF 67.000 in RAL 9011

Pfannenberg Black Edition Filterfan - Click on picture to see all filrefans of the Black Edition.

Pfannenberg Filterfans PF 11.000 – PF 67.000 in RAL 7035

For an overview of filterfans in RAL 7035 please see below.
FILTERFANS AIRFLOW RATE
m³/h
PROTECTION
RATING
IP 54
DIMENSIONS
(cut-out mm x mm)
COLOUR
RAL 7035
RATED
VOLTAGE
230 V
ARTICLE
NUMBER
cULus EAC CSA CE
PF 11.000 19 • 92 x 92 • • 11611101055 • • • •
PF 22.000 60 • 125 x 125 • • 11622101055 • • • •
PF 32.000 98 • 177 x 177 • • 11632101055 • • • •
PF 42.500 125 • 223 x 223 • • 11642101055 • • • •
PF 43.000 223 • 223 x 223 • • 11643101055 • • • •
PF 65.000 480 • 291 x 291 • • 11665102055 • • • •
PF 65.000 SL 500 • 291 x 291 • • 11675102055 • • • •
PF 66.000 640 • 291 x 291 • • 11666102055 • • • •
PF 67.000 845 • 291 x 291 • • 11667102055 • • • •
PF 67.000 SL 705 • 291 x 291 • • 11677102055 • • • •
PTF 60.500 310 • 291 x 291 • • 11685101055 • • • •
PTF 60.700 646 • 291 x 291 • • 11687102055 • • • •
PTF 61.000 1035 • 291 x 291 • • 11681102055 • • • •

Exhaust filters

EXHAUST FILTERS PROTECTION
RATING
IP 54
DIMENSIONS
(cut-out mm x mm)
COLOUR
RAL 7035
ARTICLE
NUMBER
cULus EAC CSA CE
PFA 10.000 • 92 x 92 • 11710001055 • • • •
PFA 20.000 • 125 x 125 • 11720001055 • • • •
PFA 30.000 • 177 x 177 • 11730001055 • • • •
PFA 40.000 • 223 x 223 • 11740001055 • • • •
PFA 60.000 • 291 x 291 • 11760002055 • • • •
PTFA 60.000 • 291 x 291 • 11786001055 • • • •

Filter mats (packaging unit 5 pieces / PTF, PTFA 20 pieces)

FILTERFAN PROTECTION
RATING
IP 54
DIMENSIONS
(mm x mm)
ARTICLE NUMBER
Size 1 • 87 x 87 18611600029
Size 2 • 119 x 119 18611600030
Size 3 • 170 x 170 18611600031
Size 4 • 216 x 216 18611600032
Size 6 • 284 x 284 18611600033
Size 6
(PTF 60.500, PTFA 60.000)
• 290 x 70 18611600124
Size 6
(PTF 60.700, PTF 61.000)
• 290 x 95 18611600143
FILTERFANS IP 55 RAL 9011 EMC 12 V 24 V 48 V 115 V 400/460 V
PF 11.000   • • • • • •  
PF 22.000 • • • • • • •  
PF 32.000 • • • • • • •  
PF 42.500 • • • • • • •  
PF 43.000 • • • • • • • •
PF 65.000 • • •       •  
PF 65.000 SL • •         •  
PF 66.000 • • •       • •
PF 67.000 • • •       • •
PF 67.000 SL • •         • •
PTF 60.500             •  
PTF 60.700             •  
PTF 61.000             •  

Exhaust filters

EXHAUST FILTERS IP 55 RAL 9011 EMC
PFA 10.000 • • •
PFA 20.000 • • •
PFA 30.000 • • •
PFA 40.000 • • •
PFA 60.000 • • •
PTFA 60.000      

Filterfans

CUT-OUT
SIZES (MM)
SIZE 1
92 X 92
SIZE 2
125 X 125
SIZE 3
177 X 177
SIZE 4
223 X 223
SIZE 6
291 X 291
PF 11.000 •        
PF 22.000   •      
PF 32.000     •    
PF 42.500       •  
PF 43.000       •  
PF 65.000         •
PF 66.000         •
PF 67.000         •
PF 65.000 SL         •
PF 67.000 SL         •
PTF 60.500         •
PTF 60.700         •
PTF 61.000         •

Exhaust filters

CUT-OUT
SIZES (MM)
SIZE 1
92 X 92
SIZE 2
125 X 125
SIZE 3
177 X 177
SIZE 4
223 X 223
SIZE 6
291 X 291
PFA 10.000 •        
PFA 20.000   •      
PFA 30.000     •    
PFA 40.000       •  
PFA 60.000         •
PTFA 60.000         •