Лучшая защита от загрязнений

Пыль, пух, древесная стружка или влага в атмосфере являются нежелательными побочными продуктами многих производственных процессов. Для защиты электрических компонентов и распределительного устройства от вредных частиц компания Pfannenberg предлагает различные типы гофрированных фильтров, обеспечивающих наилучшую защиту.

  • IP 55: высокая степень защита от пыли и струй воды под любым углом.

Флисовый фильтрующий материал Pfannenberg.

Плоские фильтры Pfannenberg G4 из синтетического волокна имеют наивысший класс фильтрации согласно DIN EN 779 и являются идеальной фильтрующей средой для большинства областей применения. Они гарантируют надежную фильтрацию воздуха от различных типов пыли с высокой скоростью воздушного потока. Это обеспечивает фильтрацию более 90% всех частиц размером более 10 мкм, эффективно защищая внутреннее пространства шкафа управления от загрязнений.

Подходит для:

типоразмер

типоразмер

типоразмер

типоразмер

типоразмер

Гофрированный фильтрующий материал Pfannenberg

Рифленый фильтрующий материал Pfannenberg G4 соответствует самым высоким стандартам эффективности и экономичности. Наша инновационная складчатая структура обеспечивает большую фильтрующую поверхность, что обеспечивает более высокую скорость потока воздуха и повышенную устойчивость к воздействию влаги и струй воды. По сравнению со стандартными плоскими фильтрами из синтетического волокна, гофрированный фильтрующий материал Pfannenberg G4 позволяет продлить срок службы до 300%, экономя время и деньги на обслуживание.

Подходит для:

типоразмер

типоразмер

типоразмер

типоразмер

Более надежная защита: плоского фильтр Pfannenberg.

Чувствительная электроника заслуживает более надежной защиты от вредных частиц. Качество фильтрующей среды измеряется в классах и определяется размером частиц, которые могут проникать в фильтр. Самый высокий класс, которому соответствуют фильтры от крупной пыли – это класс G4, который блокирует более 90% частиц размером более 10 мкм. Стоит отметить: Pfannenberg использует фильтрующие материалы класса G4 в большинстве изделий.

Фильтрующий материал Стандартный
Флис
Фильтрующий материал G3
PFANNENBERG
Флис
Фильтрующий материал G4
PFANNENBERG
Гофрированный
Фильтрующий материал G4
Эффективность фильтрации 80–90 % >90 % >90 %
Песок • • •
Пыль • • •
Древесная щепа • • •
Пары краски • •
Кондиционирование воздуха • •
Частицы цемента •
Увеличенный срок службы (до 300%) •
Защита от струй воды •