Запатентованная оригинальность.

Вентиляторы с фильтром 4.0 являются результатом 60-летнего опыта и непрерывного развития. Как минимум 11 запатентованных характеристик обеспечивают нам лидирующие позиции на рынке. Являясь частью продуктовой линейки Pfannenberg εCOOL, наши вентиляторы с фильтром Filterfans® отвечают возросшим требованиям промышленности в нескольких областях:

  • энергоэффективность
  • экологичность
  • простота обслуживания.
  1. 1

    Пониженное потребление энергии

    Больший поток воздуха, меньший расход энергии.

  2. 2

    Степень защиты IP 54

    Герметичная рамка защищает от проникновения нефильтрованного воздуха.

  3. 3

    Запатентованная 4-угольная система крепления

    позволяет в считанные секунды произвести монтаж без каких-либо инструментов.

  4. 4

    Непревзойденный воздушный поток даже при IP 55

    благодаря запатентованному рифленому фильтрующему материалу.

  5. 5

    Увеличение времени обслуживания до 300%

    экономит время и деньги.

  6. 6

    Нейтральный дизайн

     Не вызывает цветового раздражения. Полная цветовая гармония с современными машинами и оборудованием.

  7. 7

    Специальный дизайн пластин решетки и лопастей ротора

    обеспечивает максимальный воздушный поток с минимальным потреблением энергии.

  8. 8

    Эффективность

    Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть оснащены термостатом и включаться только тогда, когда охлаждение действительно необходимо.

  9. 9

    Простая интеграция в существующие системы

    так как большинство монтажных вырезов в корпусах подходят под стандарты Pfannenberg.

  10. 10

    Простое и быстрое обслуживание

    Крепежная система сконструирована таким образом, что фильтрующий элемент можно заменить за несколько секунд.

  11. 11

    Соответствие национальным и международным нормам

    например, TÜV, NEMA, cURus, EAC, CSA, CE.