Идеальная конвекция.
Вентиляторы с фильтром Pfannenberg для монтажа на крышу обеспечивают отвод тепла от верхней части корпуса, что особенно удобно в условиях ограниченного пространства. Комбинация стандартных вентиляторов с фильтром и выпускных фильтров в нижней части корпуса помогает компенсировать потери статического давления. Такая конфигурация идеально подходит для достижения оптимального воздушного потока и распределения температуры внутри корпуса.
- IP 54: высокая степень защиты от пыли и брызг.
Вентиляторы с фильтром для монтажа на крышу ®.
Подача воздуха: 310–1000 м³/ч.
-
1
3 уровня производительности
только 1 монтажный вырез.
-
2
Оптимальный воздушный поток
и равномерное распределение температуры благодаря естественной конвекции воздуха.
-
3
Запатентованная система крепления по четырем углам
позволяет в считанные секунды произвести монтаж без каких-либо инструментов.
-
4
Вытяжной вентилятор
для равномерной циркуляции по всему электротехническому шкафу.
-
5
Эксплуатация с фильтрующим материалом или без
в зависимости от условий окружающей среды.
Выпускные фильтры.