Convezione perfetta
I Ventilatori® da tetto Pfannenberg permettono la fuoriuscita del calore dall'armadio attraverso la sua parte superior; sono particolarmente adatti per armadi collacati in spazi ristretti. L'utilizzo di una combinazione di Ventilatori® da tetto e griglie collocate nella parte inferiore dell'armadio aiuta a compensare la perdita di pressione statica. Questa configurazione è perfetta per un flusso d'aria e una distribuzione della temperatura ottimali all'interno dell'armadio.
- IP 54: elevata protezione da polvere e gocce d'acqua.
Ventilatori da tetto
Air flow: 310–1000 m³/h.
-
1
3 classi di performance
con un'unica dima.
-
2
Flusso d'aria ottimale
così come la distribuzione della temperatura grazie alla convezione naturale dell'aria.
-
3
Sistema di fissaggio a scatto sui 4 angoli brevettato
per l'installazione senza utensili in pochi secondi.
-
4
Ventilatore di estrazione
per una circolazione uniforme in tutto l'armadio elettrico.
-
5
Operatività con e senza panni filtranti
a seconda delle condizioni ambientali.
Griglie filtranti