Progettato per le applicazioni più difficili.

Creato per le applicazioni indoor e outdoor più esigenti; ambienti particolarmente umidi, polverosi e sporchi. Grazie all'innovativa tecnologia Ventilatore 4.0 ™ offre prestazioni del flusso d'aria eccezionalmente affidabili con un elevato grado di protezione IP 55 e una durata extra lunga.

  • IP 55: elevata protezione contro la polvere e protezione contro i getti d'acqua da qualsiasi angolazione.
  • Filtro innovativo: durata utile maggiore del 300% e prestazioni eccezionali del flusso d'aria.
  • Il corpo ermetico impedisce all'aria non filtrata di entrare nell'armadio.
  • Protezione UV grazie allo speciale materiale plastico. Standard per RAL 7035. Opzione per RAL 9011.
 

Ventilatori® IP 55

Flusso d'aria: 56–925 m³/h.
 
 

misura

misura

misura

misura

resistente, RAL7035

grado di protezione

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

RAL 7035
 

Griglie filtranti

 
 

misura

misura

misura

misura

resistente, RAL7035

grado di protezione

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

RAL 7035
 

Protezione antintemperie

 
 

misura

misura

misura

misura

misura

Acciaio inox

RAL 7035