Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach
Stworzone dla najbardziej wymagających aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych; w szczególności dla środowiska mokrego, zakurzonego i brudnego. Dzięki innowacyjnej technologii maty filtracyjnej Wentylatory filtrujące 4.0 ™ zapewniają wyjątkowo niezawodną wydajność przepływu powietrza z wysokim stopniem ochrony IP 55 i wyjątkowo długą żywotnością.
- IP 55: wysoki stopień ochrony przed pyłem i zabezpieczenie przed działaniem strumieni wody padających pod dowolnym kątem.
- Innowacyjna mata filtracyjna: trzykrotnie dłuższy okres eksploatacji i znakomity przepływ powietrza.
- Zamknięta rama chroni przed wnikaniem nieprzefiltrowanego powietrza.
- Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Norma dla RAL 7035. Opcja dla RAL 9011.
Indoor/Outdoor IP 55 Filterfans®.
Air flow: 56 – 950 m³/h.
Exhaust filters.
Rainhoods.