Standardowa wszechstronność.
Nasze Wentylatory filtrujące® serii Slim Line stanowią idealne rozwiązanie w przypadku obudów o bardzo ograniczonej przestrzeni wewnętrznej. Kolejną opcją jest kolor, oprócz standardowego koloru szarego RAL 7035 oferujemy również wersję w kolorze czarnym RAL 9011 dla naszych Filtrów wylotowych oraz Wentylatorów filtrujących®. Możemy dopasować się do specyfikacji kolorystycznej klienta, aby uzupełnić projekt ich maszyny.
- Wentylatory filtrujące z serii Slim Line IP 55: solidne, kompaktowe wykonanie, wysoki stopień ochrony przed pyłem i przed działaniem strumieni wody padających pod dowolnym kątem.
- Wentylator filtrujący IP 54, RAL 9011, do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych: wysoki stopień ochrony przed pyłem i zabezpieczenie przed zachlapaniem wodą z każdej strony.


-
1
Wysoka wydajność przy trzykrotnie dłuższym okresie eksploatacji
dzięki innowacyjnej harmonijkowej budowie maty filtracyjnej
-
2
Mała głębokość instalacji
Bez kolizji z wbudowanymi komponentami
-
3
Odporny na promieniowanie UV
Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
-
4
Szybka i łatwa konserwacja
dzięki innowacyjnemu mechanizmowi mocowania pokrywy pozwalającemu na wymianę maty filtracyjnej w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi
-
5
Stopień ochrony IP 55, odporny na strumienie wody
Zwiększona ochrona przed wilgotnym środowiskiem
Filterfans® in RAL 9011.
Air flow: 25–875 m³/h.

Exhaust filters in RAL 9011.

IP 55 Slim Line Filterfans®.
Air flow: 500–725 m³/h.