Opatentowana oryginalność.
Wentylatory filtrujące 4.0 Pfannenberg są wynikiem wieloletniego doświadczenia i ciągłego rozwoju. Ich wiodącą pozycję na rynku zapewnia nie mniej niż 11 opatentowanych rozwiązań. Jako część linii produktowej Pfannenberg ɛCOOL spełniają one większe wymagania branży w kilku wymiarach:
- wydajności energetycznej;
- troski o środowisko;
- łatwości obsługi.
-
1
Zredukowane zużycie energii
Więcej powietrza, mniejsze zużycie energii
-
2
Stopień ochrony IP 54
Zamknięta rama chroni przed wnikaniem nieprzefiltrowanego powietrza.
-
3
Opatentowany system mocowania w czterech narożach
dla instalacji w kilka sekund, bez użycia narzędzi
-
4
Bezkonkurencyjny przepływ powietrza przy stopniu ochrony IP 55
to zasługa opatentowanego filtra harmonijkowego
-
5
Okres eksploatacji dłuższy o 300%
Oszczędność czasu i pieniędzy
-
6
Neutralne wzornictwo i kolorystyka
Doskonałe dopasowanie kolorów do nowoczesnych maszyn i instalacji
-
7
Zoptymalizowana konstrukcja żeber i łopatek wirnika
zapewniają maksymalny przepływ powietrza z minimalnym zużyciem energii
-
8
Wydajność
Wentylatory filtrujące 4.0 mogą zostać opcjonalnie wyposażone w termostaty, aby pracowały tylko wtedy, kiedy chłodzenie rzeczywiście jest potrzebne
-
9
Łatwa integracja z istniejącymi aplikacjami
dzięki standardowym wymiarom wycięć montażowych
-
10
Szybka i łatwa konserwacja
Specjalny system mocowania pokrywy pozwala na wymianę maty filtracyjnej w kilka sekund
-
11
Wentylatory filtrujące 4.0 spełniają wymagania międzynarodowych norm
np. TÜV, NEMA, cURus, EAC, CSA, CE