Najlepsza ochrona przed zanieczyszczeniem.

Pył, włókna, wióry drzewne czy wilgoć w otoczeniu są niepożądanymi produktami ubocznymi wielu procesów produkcyjnych. Różnego rodzaju maty filtracyjne Pfannenberg zapewniają najlepszą możliwą ochronę w celu zabezpieczenia elementów elektrycznych i aparatury rozdzielczej przed uszkodzenie

  • Najwyższa klasa filtracji G4: filtrowanie cząstek mniejszych niż 10 μm.
  • IP 54: wysoki stopień ochrony przed pyłem i zabezpieczenie przed zachlapaniem wodą.
  • IP 55: wysoki stopień ochrony przed pyłem i zabezpieczenie przed działaniem strumieni wody padających pod dowolnym kątem.

Wykonane z włókniny maty filtracyjne Pfannenberg.

Wykonane z włókniny maty filtracyjne G4 Pfannenberg mają najwyższą klasę filtracji zgodnie z normą DIN EN 779 i stanowią idealny materiał filtrujący w przypadku większości zastosowań. Gwarantują one niezawodne odfiltrowanie z powietrza różnego rodzaju pyłów przy dużym natężeniu przepływu i zapewniają odfiltrowywanie ponad 90% wszystkich cząstek większych niż 10 μm, skutecznie chroniąc wnętrze szafy sterowniczej przed zanieczyszczeniem.

Odpowiednie do:

odporność

odporność

odporność

odporność

odporność

Filtry harmonijkowe Pfannenberg.

Harmonijkowe filtry G4 Pfannenberg spełniają najwyższe wymogi standardów dotyczących wydajności i opłacalności. Innowacyjna pofałdowana budowa zapewnia większą powierzchnię filtrowania, co umożliwia duży przepływ powietrza i większą odporność na działanie wilgoci i strumieni wody.  W porównaniu ze standardowymi matami filtracyjnymi z włókniny zapewniają one nawet trzykrotnie dłuższą żywotność, umożliwiając oszczędność czasu i pieniędzy w związku z konserwacją.

Odpowiednie do:

odporność

odporność

odporność

odporność

Najlepsza ochrona: maty filtracyjne Pfannenberg.

Delikatne elementy elektroniczne zasługują na najlepszą ochronę przed szkodliwymi cząstkami. Jakość filtra jest określana przez jego klasę, która zapewnia informacje na temat tego, ile cząstek o określonej wielkości może przedostać się przez materiał filtrujący. Najwyższą klasą osiąganą przez zgrubne filtry przeciwpyłowe jest klasa G4, która zapobiega przedostawaniu się ponad 90% wszystkich cząstek mniejszych niż 10 μm. W Pfannenberg wszystkie nasze maty filtracyjne mają standardowo klasę G4, zarówno w wersji wykonanej z włókniny, jak i w przypadku filtrów harmonijkowych.

MATERIAŁ FILTRUJĄCY STANDARDOWA
MATA FILTRUJĄCA G3
Z WŁÓKNINY
MATA FILTRUJĄCA G4
Z WŁOKNINY
PFANNENBERG
FILTR
HARMONIJKOWY G4
PFANNENBERG
Skuteczność filtracji 80–90 % >90 % >90 %
Piasek • • •
Pył • • •
Wióry drzewne • • •
Opary z farb • •
Klimatyzacja • •
Cząstki cementu •
Dłuższy okres eksploatacji (nawet trzykrotnie) •
Ochrona przed strumieniami wody •