Konwekcyjna perfekcja.
Wentylatory filtrujące® Pfannenberg przeznaczone do montażu dachowego przeważnie wykorzystuje się w ramach zastosowań w ciasnych pomieszczeniach. W połączeniu ze standardowymi Wentylatorami filtrującymi® albo filtrami wylotowymi zamontowanymi na dnie, kompensują one stratę ciśnienia statycznego na matach filtracyjnych i wspomagają naturalną konwekcję. Doskonale zapewniają optymalny przepływ powietrza i rozkład temperatury.
- IP 54: wysoki stopień ochrony przed pyłem i zabezpieczenie przed zachlapaniem wodą.
Top mounting Filterfans®.
Air flow: 310–1000 m³/h.
-
1
3 klasy wydajności
w jednym rozmiarze montażowym
-
2
Optymalny przepływ powietrza
i równomierny rozkład temperatury dzięki naturalnej konwekcji powietrza
-
3
Opatentowany system mocowania w czterech narożach
dla montażu w kilka sekund bez użycia narzędzi
-
4
Wentyaltor wylotowy
dla równomiernej cyrkulacji powietrza w całej obudowie elektrycznej
-
5
Działający z lub bez mat filtracyjnych
w zależności od warunków otoczenia
Exhaust filters.