Konvektion in Perfektion.
In räumlich beengten Indoor-Applikationen kommen unsere Dachfilterlüfter zum Einsatz. Sie saugen die erwärmte Luft aus dem Schaltschrankinneren. In Kombination mit im Bodenbereich eingesetzten Filterlüftern kompensieren sie den statischen Druckverlust der Filtermatten und unterstützen die natürliche Konvektion. Perfekt für eine optimale Luftführung und Temperaturverteilung.
- IP 54: Hoher Schutz vor Staub und Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.
Dachfilterlüfter.
Luftfördermenge: 310–1000 m³/h.
-
1
3 Leistungsklassen
in nur einem Montageausschnitt.
-
2
Optimale Luftführung
durch Unterstützung der natürlichen Konvektion.
-
3
Patentierter 4-Ecken-Schnappmechanismus
für werkzeuglose Montage innerhalb von Sekunden.
-
4
Saugender Lüfter
für gleichmäßige Durchströmung des gesamten Schaltschrankes.
-
5
Betrieb mit/ohne Filtermatten
in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen.
Austrittsfilter.