Entwickelt für härteste Anwendungen.

Geschaffen für den anspruchsvollen Indoor- und Outdoor-Einsatz bei nassen, staubigen und schmutzigen Umgebungsbedingungen. Dank der innovative, patentierten Filtermattentechnologie ermöglichen sie die zuverlässige Einhaltung der hohen Schutzart IP 55 und extralange Standzeiten bei gleichzeitig hoher Luftförderleistung.

  • IP 55: Hoher Schutz vor Staub und Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel.
  • Patentierte Faltenfiltermatte: 300 % längere Standzeit bei überragender Luftförderleistung.
  • Geschlossener Rahmen: Kein Eindringen ungefilterter Luft in den Schaltschrank.
  • UV-Schutz durch speziellen Kunststoff. Standard für RAL 7035. Option für RAL 9011.
 

Indoor/Outdoor Filterlüfter IP 55.

Luftfördermenge: 56–950 m³/h.
 
 

Größe

Größe

Größe

Größe

UV-beständig, RAL7035

Schutzart

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

RAL 7035
 

Austrittsfilter

 
 

Größe

Größe

Größe

Größe

UV-beständig, RAL7035

Schutzart

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

RAL 7035
 

Wetterschutzhauben.

 
 

Größe

Größe

Größe

Größe

Größe

edelstahl

RAL 7035