Vielseitigkeit serienmäßig.
Für Schaltschränke mit besonders geringem Platzangebot im Inneren bieten unsere Slim Line Filterlüfter die perfekte Lösung. Eine weitere Option ist die Farbe. Zusätzlich zu unseren Filterlüftern/Austrittsfiltern in RAL 7035 bieten wir auch schwarze Varianten in RAL 9011. Andere Farben, ergänzend zum Maschinendesign unserer Kunden, sind ebenfalls möglich.
- Slim Line Filterlüfter IP 55: Leistungsstark und kompakt mit sicherem Schutz vor Staub und gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel.
- RAL 9011 Indoor-Filterlüfter IP 54: Hoher Schutz vor Staub und Schutz vor Wassertropfen.


-
1
Hohe Leistung bei 300 % längerer Standzeit
durch gefächerte Struktur der patentierten Faltenfiltermatte.
-
2
Geringe Einbautiefe
und damit keine Kollision mit eingebauten Komponenten.
-
3
UV-beständig
für Outdoor- und Indoor-Anwendungen.
-
4
Einfache und schnelle Wartung
Für einen werkzeuglosen Filtermattenwechsel innerhalb von Sekunden.
-
5
IP-55-Strahlwassergeschützt
für höheren Schutz in nassen Umgebungsbedingungen.