Versatilità standard
Per armadi elettrici con uno spazio molto limitato all'interno, i nostri Ventilatori Slim Line offrono la soluzione perfetta.
Un'altra opzione è il colore, oltre al nostro grigio RAL 7035 abbiamo anche Ventilatori in colore nerioRAL 9011. Possiamo persino adottare le specifiche cromatiche del cliente per omogeneità totale al design della macchina.
- Ventilatori Slim Line IP 55: design potente e compatto, alta protezione contro la polvere e contro getti d'acqua da qualsiasi angolazione.
- Ventilatori RAL 9011 IP 54: elevata protezione da polvere e gocce d'acqua.
-
1
Massime performance e durata 300% superiore
Innovativa struttura pieghettata del filtro.
-
2
Minima profondità di installazione
Nessun contatto con componenti interni.
-
3
Protezione UV
per applicazioni indoor e outdoor.
-
4
Manutenzione rapida e veloce
Sostituzione del panno filtro senza utensili in pochi secondi grazie al nostro innovativo meccanismo a scatto.
-
5
IP 55
Protezione garantita da ambienti umidi.
Ventilatori in RAL 9011
Air flow: 25–875 m³/h.
Griglie filtranti in RAL 9011