Стандартная универсальность.
Компактный размер делает вентиляторы с фильтром Slim Line идеальными для применения в электротехнических шкафах, пространство в которых ограничено. В ассортименте представлены фильтры дополнительного цвета. Помимо фильтров серого цвета RAL 7035, также есть черные фильтры Filterfans® RAL 9011 и выхлопные фильтры. Мы можем изготовить фильтр в соответствии со спецификацией цвета клиента, чтобы укомплектовать его оборудование.
- Вентилятор с фильтром Slim Line IP 55: мощная компактная конструкция, высокая степень защита от пыли и струй воды под любым углом.
- RAL 9011 Вентиляторы с фильтром для помещений IP 54: высокая степень защиты от пыли и брызг.


-
1
Высокая производительность с увеличением срока службы до 300%
Инновационная рифлёная структура фильтрующего материала.
-
2
Небольшая глубина установки
Отсутствие столкновения с встроенными компонентами.
-
3
Стойкость к УФ-воздействию
для использования в помещениях и на улице
-
4
Быстрое и простое обслуживание
Замены плоского фильтра без инструментов за считанные секунды благодаря инновационной крепежной системе.
-
5
Защита от влаги IP 55
Повышенная защита от влажности окружающей среды.
Вентиляторы с фильтром в черном цвете RAL 9011.
Подача воздуха: 25–875 м³/ч.

Выпускные фильтры в черном цвете RAL 9011.

Вентиляторы с фильтром Slim Line.
Подача воздуха: 500–725 м³/ч.