Цветовая гармония в промышленном охлаждении
Производители оборудования все больше осознают, что на стоимость продукта также сильно влияют визуальные эффекты. При выборе компонентов они обращают внимание на гармоничный внешний вид.
Pfannenberg учитывает этот возросший спрос и предлагает свои фильтры и выпускные фильтры также в черном цвете.
Использование вентиляторных решеток в оттенках светло-серого нарушает оптическое восприятие цветных базовых корпусов. Черные вентиляторные решетки, напротив, создают приятный контраст и поэтому прекрасно вписываются в общий визуальный вид оборудования.
Вентиляторы с фильтром в черном цвете
| Вентилятор с фильтром RAL 9011 / 230В AC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Размеры монтажного выреза | Степень защиты IP | Скорость воздушного потока свободный обдув | Заказной номер |
| PF 11.000 | 92 x 92 мм | 54 | 19 м³/ч | 11611101050 |
| PF 22.000 | 125 x 125 мм | 54 | 60 м³/ч | 11622101050 |
| 125 x 125 мм | 55 | 56 м³/ч | 11622104050 | |
| PF 32.000 | 177 x 177 мм | 54 | 98 м³/ч | 11632101050 |
| 177 x 177 мм | 55 | 100 м³/ч | 11632104050 | |
| PF 42.500 | 223 x 223 мм | 54 | 125 м³/ч | 11642101050 |
| 223 x 223 мм | 55 | 145 м³/ч | 11642104050 | |
| PF 43.000 | 223 x 223 мм | 54 | 223 м³/ч | 11643101050 |
| 223 x 223 мм | 55 | 223 м³/ч | 11643104050 | |
| PF 65.000 | 291 x 291 мм | 54 | 480 м³/ч | 11665102050 |
| PF 65.000 SL | 291 x 291 мм | 55 | 505 м³/ч | 11675107050 |
| PF 66.000 | 291 x 291 мм | 54 | 640 м³/ч | 11666102050 |
| PF 67.000 | 291 x 291 мм | 54 | 845 м³/ч | 11667102050 |
| 291 x 291 мм | 55 | 925 м³/ч | 11667107050 | |
Выпускные фильтры в черном цвете
| Выпускной фильтр RAL 9011 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Размеры монтажного выреза | Степень защиты IP | Заказной номер |
| PFA 10.000 | 92 x 92 мм | 54 | 11710001050 |
| PFA 20.000 | 125 x 125 мм | 54 | 11720001050 |
| 125 x 125 мм | 55 | 11720004050 | |
| PFA 30.000 | 177 x 177 мм | 54 | 11730001050 |
| 177 x 177 мм | 55 | 11730004050 | |
| PFA 40.000 | 223 x 223 мм | 54 | 11740001050 |
| 223 x 223 мм | 55 | 11740004050 | |
| PFA 60.000 | 291 x 291 мм | 54 | 11760002050 |
| 291 x 291 мм | 55 | 11760007050 | |
Контактная информация