La migliore protezione da ocntaminazione

Polvere, lanugine, trucioli di legno o umidità nell'atmosfera sono sottoprodotti indesiderabili di molti processi produttivi. Per proteggere i componenti elettrici e il quadro da particelle nocive, Pfannenberg offre diversi tipi di panni filtro che offrono la migliore protezione possibile

  • Massima classificazione del filtro G4: filtrazione di particelle inferiori a 10 μm.
  • IP 54: elevata protezione da polvere e gocce d'acqua.
  • IP 55: Elevata protezione contro la polvere e protezione contro i getti d'acqua da qualsiasi angolazione.

Panno filtro Pfannenberg

I panni filtro in fibra di lana Pfannenberg G4 hanno la più alta classe di filtri secondo DIN EN 779 e sono il mezzo filtrante perfetto per la maggior parte delle applicazioni. Garantiscono un'affidabile filtrazione dell'aria di vari tipi di polvere con elevate portate d'aria. Ciò garantisce una filtrazione di oltre il 90% di tutte le particelle più grandi di 10 μm, proteggendo efficacemente l'interno del quadro di controllo dalla contaminazione.

Adatto a:

misura

misura

misura

misura

misura

Panni filtro pieghettati Pfannenberg

I panni filtro pieghettati Pfannenberg G4 soddisfano i più elevati standard di efficienza ed economia. La nostra innovativa struttura pieghettata offre una superficie filtrante più ampia, che consente una maggiore portata d'aria e una maggiore resistenza all'umidità e ai getti d'acqua. Rispetto ai normali filtri in fibra sintetica, consentono una durata maggiore del 300%, risparmiando tempo e denaro per la manutenzione.

Adatto a:

misura

misura

misura

misura

La migliore protezione: i panni filtro Pfannenberg

L'elettronica sensibile merita la migliore protezione contro il particolato nocivo. La qualità di un filtro è definita dal numero di particelle di una certa dimensione che possono passare attraverso il filtro. Questo è noto come classe filtrante. La più alta classe di filtri ottenibile con filtri a polvere grossa è G4.
G4 significa che un filtro impedisce a oltre il 90% di tutte le particelle inferiori a 10 μm di passare attraverso. In Pfannenberg, G4 è lo standard per tutti i nostri panni filtro, sia in fibra sintetica che pieghettati.

MATERIALE ANONIMI
FILTRI G3
FIBRA DI LANA
PFANNENBERG G4
PIEGHETTATI
PFANNENBERG G4
Efficienza di filtrazione 80–90 % >90 % >90 %
Sabbia • • •
Polvere • • •
Trucioli • • •
Vernici nebulizzate • •
Polvere di cemento •
Operatività senza manutenzione (fino al 300 % in più) •
Protezione da getti d'acqua •