Sicherer Schutz vor Verschmutzungen.

Staub, Flusen, Späne oder Feuchtigkeit in der Atmosphäre sind unerwünschte Nebenprodukte vieler Produktionsprozesse. Um elektrische Komponenten und Schaltanlagen vor Defekten zu bewahren, bieten Pfannenbergs verschiedenste Filtermedien den bestmöglichen Schutz.

  • Höchste Filterklasse G4: Filterung von 90 % aller Partikeln >10 μm.
  • IP 54: Hoher Schutz vor Staub und Schutz gegen Wassertropfen.
  • IP 55: Hoher Schutz vor Staub und Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel.

Pfannenberg Vliesfilter G4.

Pfannenberg Vliesfiltermatten G4 besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium. Sie garantieren eine zuverlässige Luftfilterung diverser Staubarten bei hohem Luftdurchsatz und gewährleisten eine Filterung von mehr als 90 % aller Partikeln größer 10 µm, sodass das Schaltschrankinnere effektiv vor Verunreinigungen geschützt wird.

Geeignet für:

Größe

Größe

Größe

Größe

Größe

Pfannenberg Faltenfilter G4.

Pfannenberg Faltenfiltermatten G4 erfüllen allerhöchste Ansprüche an Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Unsere patentierte fächerförmige Struktur bietet eine größere Filteroberfläche, wodurch hohe Luftfördermengen sowie eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Strahlwasser erreicht werden. Im Vergleich zu Standard-Vliesfiltermatten erlauben sie eine bis um 300 % verlängerte Standzeit, was Zeit und Geld bei der Wartung spart.

Geeignet für:

Größe

Größe

Größe

Größe

Der sicherste Schutz: Pfannenberg Filtermedien.

Sensible Schaltschrank-Elektronik verdient den besten Schutz vor schädlichen Partikeln. Die Qualität eines Filtermediums wird durch die Filterklasse definiert. Sie gibt die Auskunft darüber, wie viele Partikeln einer bestimmten Größe das Filtermedium passieren können. Die höchste von Grobstaubfiltern erreichbare Klasse ist hierbei die Filterklasse G4, bei der mehr als 90 % aller Partikeln >10 μm abgehalten werden. Bei Pfannenberg ist G4 Standard in allen Filtermattenprodukten.

FILTERMEDIUM STANDARD
VLIESFILTER
G3
PFANNENBERG
VLIESFILTER
G4
PFANNENBERG
FALTENFILTER G4
Filtrationseffizienz 80–90 % >90 % >90 %
Sand • • •
Staub • • •
Holzspäne • • •
Farbdämpfe • •
Klimaanlagen • •
Zementpartikel •
Längere Standzeiten (bis zu 300 %) •
Schutz gegen Strahlwasser •