Originalità brevettata
Il Ventilatore con filtro 4.0™ Pfannenberg è il risultato di 60 anni di esperienza e sviluppo continuo. Non meno di 11 caratteristiche brevettate assicurano la nostra posizione di leader nel mercato. Come parte della linea di prodotti Pfannenberg εCOOL, i nostri Ventilatori® soddisfano le crescenti esigenze del settore in diverse aree:
- Efficienza energetica
- Ridotto impatto ambientale
- Semplice manutenzione

-
1
Consumo energetico ridotto
Più aria, meno consumo di energia.
-
2
Protezione IP 54
Il telaio chiuso impedisce all'aria non filtrata di penetrare.
-
3
Fissaggio ai 4 angoli brevettato
per l'installazione senza utensili in pochi secondi.
-
4
Flusso d'aria ineguagliabile anche con IP 55
tramite panno filtro pieghettato brevettato.
-
5
Operatività senza manutenione fino a 300 % superiore
Con conseguente risparmio di tempo e denaro.
-
6
Design neutro
Per la massima omogeneità con i colori degli impianti.
-
7
Alette e pale del rotore ottimizzate per il flusso d'aria
garantiscono il massimo flusso d'aria con un consumo minimo di energia.
-
8
Efficienza
i Ventilatori con filtro 4.0™ possono essere attivati da un termostato opzionale - e attivati solo quando è effettivamente necessario il raffreddamento.
-
9
Facile integrazione in applicazioni esistenti
poiché la maggior parte delle dime è conforme allo standard Pfannenberg.
-
10
Manutenzione facile e veloce
Il meccanismo a scatto consente di sostituire il filtro in pochi secondi.
-
11
I Ventilatori 4.0™ rispettano gli standard nazionali e internazionali
tra cui TÜV, NEMA, cURus, EAC, CSA, CE.